Collier de fixation monopièce pour conduit sur rail, OD 18,3-29,5 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de fixation monopièce pour conduit sur rail, OD 18,3-29,5 mm
Référence#: SCH16B
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice
- Pas de vis ou boulons à faire tomber
- L’installation ne nécessite qu’un tournevis ou un tourne-écrou
- Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage
- Testé selon la Spécification FM® (pour les conduits EMT de diamètre 1/2" à 4")
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Document avec schéma
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.