Attache de poutre estampée, montage par le haut, tige M10, rebord max 3/4"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de poutre estampée, montage par le haut, tige M10, rebord max 3/4"
Référence#: SBC037
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Permet une fixation pour structure sur poutres métalliques, poutrelle, rail ou cornière en position de montage supérieure uniquement si elle est utilisée sur une bride parallèle
- Le boîtier embouti, léger et monobloc, offre une résistance supérieure et élimine les défauts liés aux pièces moulées
- Tourne sur une tige filetée et permet un réglage facile
- Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.