Sangle de sécurité RS pour installation existante, 215,9 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 215,9 mm
Référence#: RS08
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Compatible Products
Fonctions
- Idéal pour les applications sur les nouvelles installations et celles déjà existantes
- S’installe sans avoir à démonter le système de support déjà en place et / ou retirer l’attache de poutre
- Compatible avec toutes les attaches de poutre nVent CADDY et peut être fixé sur la vis de serrage ou sur la tige filetée
- L’ouverture profilée en forme de goutte permet d’accommoder différentes tailles de tige filetée permettant ainsi de réduire de 50 % le nombre de pièces en stock
- Le bord en biseau de l’ouverture en forme de goutte s’insère dans le fond du filet de filetage éliminant tout risque de mouvement pendant l’installation
- Respecte la norme NFPA® et permet une fixation sûre dans les zones sismiques
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.