nVent CADDY Perfect Trim Extension Ring, 1 Gang, 2.13" x 3.72"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Perfect Trim Extension Ring, 1 Gang, 2.13" x 3.72"
Référence#: PTSGEX
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Conçu pour être utilisé avec l'anneau de boue réglable nVent CADDY Perfect Trim et les accessoires.
- L'anneau d'extension s'installe facilement avec deux vis pour étendre la profondeur de travail des anneaux de boue ajustables nVent CADDY Perfect Trim à 2 ¼"
- Peut être installé pour créer des extensions après l'installation de cloisons sèches et de dalles
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.