nVent CADDY Perfect Trim Adjustable Mud Ring, 1 Gang, 5/8-1 1/4" Drywall
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Perfect Trim Adjustable Mud Ring, 1 Gang, 5/8-1 1/4" Drywall
Référence#: PTSG4
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Anneau de boue réglable en deux pièces pour s'adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche
- L'anneau intérieur est amovible, ce qui permet d'installer les appareils après l'installation des cloisons sèches
- Peut être utilisé avec la plaque de protection nVent CADDY Perfect Trim (vendue séparément) qui s'enclenche dans l'anneau intérieur pour que l'installation de la cloison sèche puisse se faire sans dégâts
- Peut être utilisé avec nVent CADDY Perfect Trim Clip (vendu séparément) qui s'enclenche dans l'anneau intérieur pour maintenir le support du boîtier à niveau et fixé fermement aux cloisons sèches
- Peut être utilisé avec l'anneau d'extension nVent CADDY Perfect Trim (vendu séparément) qui se fixe à l'anneau intérieur pour plus de profondeur jusqu'à 2 ¼"
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.