Passerelle nVent CADDY Pyramid ST, 914 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Passerelle nVent CADDY Pyramid ST, 914 mm
Référence#: PSB36A
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Compatible Items
Fonctions
- Idéal pour soutenir plusieurs tuyaux, chemins de câbles et unités de traitement de l’air
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.