Support en trapèze MC/AC, 14-3 à 10-2, Câbles 8X8, Coupe-feu, Tige filetée 1/4", Longueur 24"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support en trapèze MC/AC, 14-3 à 10-2, Câbles 8X8, Coupe-feu, Tige filetée 1/4", Longueur 24"
Référence#: MCS100TX8
Le conduit trapézoïdal nVent CADDY MCS (MCST) est un moyen rapide et économique d’installer une large gamme de câbles MC/AC sur des installations trapézoïdales et au plafond. La série MCST élimine le besoin de fixations traditionnelles en réduisant le temps d’installation et le coût des matériaux. Cette conception démontable simplifie les modifications sur le chantier, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l’efficacité de leurs installations.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Bride coupe-feu pour fixation directe au plafond/support
- Conception démontable facile à utiliser pour simplifier les modifications sur le chantier
- Permet un espacement correct du câble MC/AC pour éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC
- Jusqu'à 50 % d’économie du temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.