Support de câble MC/AC avec étrier à bride, 8 câble, 7,9–12,7 mm Rebord
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de câble MC/AC avec étrier à bride, 8 câble, 7,9–12,7 mm Rebord
Référence#: MCS10058
Détails
Ressources
Fonctions
- Isole, maintient et sécurise parfaitement les câbles MC/AC
- Espace correctement le câble MC/AC pour aider à éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC
- Permet une installation soignée et professionnelle
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.