Attache de bride pour câble MC/AC, montage latéral, 14,3–19,1 mm Rebord, 15,2 mm Max. OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de bride pour câble MC/AC, montage latéral, 14,3–19,1 mm Rebord, 15,2 mm Max. OD
Référence#: MAC2912SM
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation
- Conforme à l'article 300.4(d) de la norme NEC®, permettant ainsi de positionner le câble à un minimum de 1-1/4" de la face du goujon
- Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC pour le support du câble MC/AC
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.