Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté, Acier Ressort, 21–28 mm Rebord, 9,5 mm Vis
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté, Acier Ressort, 21–28 mm Rebord, 9,5 mm Vis
Référence#: M1318S
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d’autres applications à partir des brides de poutre
- L’embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire
- Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d’articles à commander
- Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.