Clip pour Accessoire Basse Tension, Rouge
Lorsqu'il n'y a pas d'autre chemin pour les câbles de plus en plus nombreux qui doivent être logés dans un bâtiment, notre clip accessoire basse tension (LVAC) est la solution. Appartenant à la grande famille de produits datacom nVent CADDY, LVAC se connecte au fond ou sur le côté d'un chemin existant, ce qui vous permet d'accueillir plus de câbles sans devoir modifier le chemin. Son installation rapide et sans outil le rend idéal pour les espaces restreints.
Augmentez vos options d'acheminement et de suspension des câbles avec le clip accessoire basse tension.
Augmenter la capacité de support en câbles de vos installations existantes ainsi que vos options de supportage grâce au Clip pour Accessoire Basse Tension.
Fonctions
- Idéal pour les applications basse tension, telles que la sécurité, la vidéo, le protocole d'accès sans fil (WAP), l'alimentation par Ethernet (PoE), les incendies et les fils de contrôle
- Installation sans outil sur chemin de câble filaire rendu encore plus facile grâce aux clapets de maintien
- Conçu pour être compatible avec le dessous et les côtés des chemins de câble les plus courants
- Modulaire et interconnectable pour une augmentation de capacité encore plus simplifiée
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l’air
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.