Coupleur traditionnel évasé EMT, 101.6mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coupleur traditionnel évasé EMT, 101.6mm
Référence#: FC0400
Les raccords traditionnels évasés nVent CADDY sont conçus pour réduire le nombre d'étapes nécessaires à l'installation de racks de conduits. L'évasement intégré aide à aligner chaque section de conduit pour joindre et installer facilement des racks de conduits préfabriqués. Cette conception permet de faire glisser facilement le raccord sur le conduit et de vérifier visuellement la profondeur d'insertion correcte grâce à la fenêtre centrale. Les entrepreneurs peuvent ainsi réduire considérablement le temps passé sur une échelle lors des installations en hauteur.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Conçu pour le conduit EMT
- Installation simple et rapide
- Fente de visualisation centrale intégrée aux raccords facilitant le positionnement du conduit
- Évasement intégré idéal pour la préfabrication
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWTT7.E541100
English
CAN/CSA C22.2 No. 18.3-12
UL DWTT.E541100
English
ANSI/UL 514B
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.