Tige lisse (non filetée) avec embout à clouer, 914 mm, dia. 5,5 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tige lisse (non filetée) avec embout à clouer, 914 mm, dia. 5,5 mm
Référence#: DR4SF36
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- S’installe facilement à l’aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz
- Compatible avec la plupart des attaches en acier ressort standard nVent CADDY conçues pour les fixations par tige filetée
- La tige filetée est rigide et ne nécessite aucune fixation secondaire à la grille de plafond selon la norme NEC 300,11
- Inventaire en stock - disponible en temps utile
- Inclut le capuchon d'extrémité pré-assemblé
- L'emballage spécial simplifie la manutention et minimise le tri
- Les tiges sont prêtes à être installées dès leur sortie de l'emballage
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.