DOSR : Renfort anti-soulèvement à double déport pour les tuyauteries en CPVC, 1" Tuyau
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
DOSR : Renfort anti-soulèvement à double déport pour les tuyauteries en CPVC, 1" Tuyau
Référence#: DOSR100
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Permet une installation rapide et facile de la tuyauterie
- La languette de clouage intégrée permet un montage rapide et temporaire sur n'importe quelle surface
- Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie
- Positionne le tuyau à 1-1/2" (38 mm) de la surface de montage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des cales en bois
- Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale
- Homologué UL® à la fois comme support et renfort anti-soulèvement dans l'orientation du double déport
- Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique
- Inclut les vis de montage
- Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.