Collier poire à montage rapide, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD, 3/8" Tige
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier poire à montage rapide, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD, 3/8" Tige
Référence#: DH0150EG
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Le collier poire nouvelle génération révolutionne l’installation du tuyau
- Une fois sur le bras de guidage, le poids du tuyau ouvre le loquet à fermeture automatique et guide aisément la mise en place du tuyau
- Insert en caoutchouc intégré conçu pour apporter une friction supplémentaire lors de l’ajustement en hauteur du collier poire et pour réduire sa rotation autour de l’écrou à tête ronde
- Elimine le besoin de démonter le collier poire lors de l’installation
- Permet la préfabrication des assemblages complexes avec des raccords et des canalisations secondaires qui ne pouvaient pas auparavant être installés en une seule pièce
- Conçu pour réduire les travaux en hauteur en vue d’une installation plus sûre et moins pénible
- Les bords évasés permettent d’éviter que les surfaces tranchantes n’entrent en contact avec le tuyau
- L’écrou à sertir retenu permet de s’assurer que le collier poire et l’écrou à sertir restent ensemble
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d’incendie
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.