Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH38648.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Support universel pour structure, EG, Trou 21 mm

Référence#: CSBU2

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • OSHPD/HCAI
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Imprimer cette page
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
Charges FM
Référence Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes