Renfort anti-sismique latéral télescopique, 0,3–0,46 m Longueur du renfort
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Renfort anti-sismique latéral télescopique, 0,3–0,46 m Longueur du renfort
Référence#: CSBT1
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Solution complète, prête à l'emploi, compatible avec les tuyauterie en acier (IPC) et CPVC
- La partie télescopique du renfort élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation
- Bénéficie de la technologie de "montage par pression" nVent CADDY Rod Lock permettant d'assembler rapidement le collier en V mais aussi d'éliminer le risque de compression du tuyau CPVC
- La partie télescopique du renfort élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation
- La finition électrozinguée sur tout le renfort lui garantit une protection supérieure contre la corrosion et élimine le risque d'exposition des tuyaux en CPVC aux résidus et autres huiles qui peuvent s'avérer nocifs
- La longueur du renfort latéral télescopique est fixée en installant la vis autoperceuse fournie
- Conçu de manière à ce que la charge du renfort sur la tuyauterie soit centrale
- Conforme aux exigences NFPA® 13
- Testé selon la Spécification FM®
- Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Spécifications
Attributs du produit
| UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces) | ||||||
| Part Number | Nominal Pipe Size | Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe | Wheatland Mega-Flow Service Pipe | Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe | CPVC Pipe |
| CSBT1 CSBT2 |
1" | 3025 N | N/A | N/A | N/A | 3025 N |
| 1-1/4" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A | 3025 N | |
| 1-1/2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
| 2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
| 2-1/2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
| 3" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
| 4" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
FM Specific. Tested CSBT
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, CSBT CSBT_COC
English
FM 1950-2013
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.