Adaptateur pour bride en acier, EG, Bride 6–19 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adaptateur pour bride en acier, EG, Bride 6–19 mm
Référence#: CSBS1
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- S’installe sur l’aile supérieure ou inférieure des poutrelles métalliques ou poutres en treillis
- Sa forme profilée permet une installation entre le bac acier et sa structure métallique
- Le dispositif de retenue à ressort facilite le positionnement
- Disponible pré-assemblé à la Fixation Structurelle Universelle, éliminant l’assemblage sur site
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Conforme à la norme NFPA® 13 telle que pré-validée pour des applications sismiques
- Testé selon la Spécification FM®
Spécifications
Attributs du produit
| Charges FM | ||||||||
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
| Perpendiculaire à la structure | Parallèle à la structure | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
| CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Catalogue
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A





- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.