Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Référence#: CSBQG0250EG
Issu de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d’incendie, l’attache latérale stabilisatrice Quick Grip est conçue pour simplifier l’installation sur la tuyauterie afin de prévenir tout dommage en cas de séismes ou d’autres catastrophes. Sa conception innovante permet de fixer rapidement le renfort au tuyau de branchement, pour un gain de temps et d’argent.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- L’installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter
- Compatible avec des tuyaux de renfort de 1 po et 1 1/4 po (25 mm et 32 mm) de diamètre pour réduire l’inventaire
- Les extrémités jaunes permettent de vérifier visuellement si les boulons ont été correctement serrés
- Installation facile à l’aide d’une clé à chocs depuis la partie inférieure de l’attache
- Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Spécifications
Attributs du produit
| Charges FM | |||||
| Référence | Série du tuyau de branchement | Latéral | |||
| Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Mur léger) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Mur léger) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Mur léger) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Mur léger) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4,8 mm (épaisseur du mur) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.