Renfort parasismique universel, EG, Tuyau 8", 200 DN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Renfort parasismique universel, EG, Tuyau 8", 200 DN
Référence#: CSB0800
Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est une solution innovante et polyvalente offrant un renfort parasismique pour tuyaux suspendus. Il est doté d'un orifice à fentes unique pour un emmanchement facile, ce qui permet aux installateurs d'éliminer les risques et les inconvénients liés à du matériel desserré, et en fait un choix idéal pour assurer la sécurité et la conformité sur le terrain.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Sert à renforcer les tuyaux dans la largeur et dans la longueur
- Les boulons à tête auto-cassante facilitent son installation et son inspection
- Compatible avec les renforts de tuyaux de 1 à 2 po pour limiter l'inventaire
- Compatible avec rails de montage solides de type A, calibre 12 ou plus épais, comme élément de renfort
- Conforme aux exigences NFPA®-13 et CEN/TS 1755:2021 pour le contreventement sismique
- Testé selon la spécification FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Spécifications
Attributs du produit
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.