Câble/conduit vers fixation à embout fileté, OD 30-35mm, prof de boîtier 54 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble/conduit vers fixation à embout fileté, OD 30-35mm, prof de boîtier 54 mm
Référence#: CS16
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- S’adapte au conduit EMT et au câble MC/AC
- Localisez facilement l’attache sur l’ossature de cloison, gardant ainsi l’alignement de votre conduit avec l’alvéole défonçable du boîtier et les supports de la série H
- Pour ossatures en bois ou métalliques
- Élimine le pliage du conduit par le déport
- Conforme à l’Article 358.30(A) de la norme NEC®, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 36 po d’un boîtier électrique
- Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d’un boîtier électrique
- Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC, qui prescrit le support des câbles blindés dans un rayon de 300 mm (12 po) d’un boîtier électrique
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
UL ZODZ.E256718
English
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
English
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.