Conduit Trapeze CCT4, 4 Number of Conduits, 26"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conduit Trapeze CCT4, 4 Number of Conduits, 26"
Référence#: CCT4X24
La gamme de conduits trapézoïdaux CCT4 nVent CADDY est une méthode rapide et économique pour installer de plus grands circuits d’alimentation sur des installations trapézoïdales au plafond. La série CCT4 réduit le temps d'installation et le coût des matériaux en éliminant les fixations traditionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Idéal pour les grands circuits d'alimentation
- Convient aux chutes de trapèze à tige filetée de 1/2 po
- Jusqu'à 25 % d'économies sur les matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le temps d’installation jusqu’à 50 %
- Conforme à la norme UL® 2239
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.