Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 28,6 mm OD, 1" tube en cuivre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 28,6 mm OD, 1" tube en cuivre
Référence#: CCC0112
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage
- Le coussin en plastique est articulé pour s’écarter afin de faciliter l’installation
- Réduit le bruit et absorbe les chocs en adhérant fermement au tuyau/tube
- Le collet carré du boulon de carrosserie évite le serrage excessif
- Le contre-écrou frein avec insert en nylon empêche le desserrage dû aux vibrations
- Testé selon la spécification FM® (pour les tubes en cuivre de diamètre 3/8 à 4 po)
Spécifications
Attributs du produit
Document avec schéma
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.