Cat HP J-Hook Mod Clip with Z Purlin Clip, Swivel, 0.06"–0.1" Flange
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cat HP J-Hook Mod Clip with Z Purlin Clip, Swivel, 0.06"–0.1" Flange
Référence#: CATHPM123
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Z Purlin Clip provides offers easy hammer-on installation without the need for screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Requires only a hammer to install
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
- Two tabs lock onto nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.