Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 6,4 mm Trou
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 6,4 mm Trou
Référence#: CATHBA
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Permet une installation rapide des crochets en J au plafond à des hauteurs fixes
- Permet de créer des arbres de crochets en J personnalisés sur le terrain
- Une adaptation parfaite aux crochets en J signifie qu'aucun mouvement n'est possible lors de l'installation des câbles
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.