Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
Référence#: CAT48HP24
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Requires only a hammer to install
- Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable
- Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications
- Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs
- Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic
- Complies with EN 50174-2
- Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.