Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH41418.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Crochet en J nVent CADDY Cat HP, PG, Peinture, Vert, 50 mm dia

Référence#: CAT32HPGR

Les crochets en J nVent CADDY Cat HP constituent la base du système nVent CADDY Cat HP. Le crochet en J nVent CADDY Cat HP remanié offre aux installateurs trois méthodes de fixation uniques, certifiées UL et prêtes à l'emploi : installations murales, au plafond et sur tige filetée. Cette fonctionnalité supplémentaire permet aux installateurs de réduire le nombre de références en stock tout en maintenant l'efficacité et en garantissant l'avancement continu sur le chantier avec les méthodes de fixation sur structure les plus courantes.

La conception modernisée du crochet en J nVent CADDY Cat HP fournit un support et une protection optimaux pour les câbles basse tension hautes performances en évolution rapide d'aujourd'hui. Les entrepreneurs peuvent installer en toute confiance le crochet en J nVent CADDY Cat HP grâce à sa polyvalence, son support et sa protection supérieurs pour les câbles et ses certifications techniques.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
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
Câble Nombre de paires AWG Diamètre du câble Capacité (rempli à 70%)
CAT16HP CAT48HP CAT64HP
UTP 4 24 5 mm 20 160 280
FTP 4 24 6 mm 15 110 190
SFTP 4 24 6 mm 15 110 190
SFTP 4 23 7 mm 10 85 140
F/STP 4 23 8,5 mm 7 60 100
SFTP 4 23 8,5 mm 7 60 100
SFTP 3x4 24 14 mm 2 20 35
UTP 25 24 13 mm 3 25 40

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes