Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, orientable, 25 mm dia, 16 mm Max. Rebord
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC Beam Clamp, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC26 Beam Clamp attachment. By eliminating the need for screws, rivets, or special tools, the Assembly significantly reduces installation time and improves productivity. Designed for immediate use, contractors gain a secure hold that boosts rigidity and stability—while reducing inventory complexity. Engineered to support high-performance data cables—including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic—the J-Hook features rounded edges that maintain proper bend radius and cable integrity. With superior fill capacity, this solution delivers reliable performance and cost-effective efficiency for modern cable management needs.
Fonctions
- Easy beam flange installation
- Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications
- Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs
- Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic
- Complies with EN 50174-2
- Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.