Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
Référence#: CAT12912
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Attache pour poutre à marteler, équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat
- Prend en charge les câbles courant faible
- Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.