Col. ser. auto-coup. pr câbl., 203 mm long, noir, ac rés. trac. 22kg (sac 1000)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Col. ser. auto-coup. pr câbl., 203 mm long, noir, ac rés. trac. 22kg (sac 1000)
Référence#: CADTIESC8MBAP
Le collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY est une solution datacom polyvalente et sans outil permettant de grouper de grandes quantités de câbles. Ce produit simple, mais innovant est doté d'une lame de coupe intégrée pour assurer une fixation durable et une finition propre et sûre. Fabriqué à partir de nylon 6/6 durable, le collier de serrage auto-coupant bénéficie d'une résistance à la traction robuste de 22 kg.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Élimine les bords tranchants et protège la peau exposée des coupures pendant l'installation
- Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis
- Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV pour répondre à des besoins spécifiques
- Conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Sans halogène
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275


Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.