BCSP Box/Conduit Securement Platform, 6", 8", 10", 12" Box, 3/8" Rod
La plate-forme de fixation de boîte/conduit nVent CADDY (BCSP) est une méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtes de jonction et électriques/conduits dans des installations aériennes avec une seule tige filetée. Notre produit perfectionné est idéal pour les environnements à plafond ouvert avec un accès limité à la structure (plafonds hauts).
La BCSP de nVent CADDY est conçue pour simplifier l'installation des boîtiers électriques et des conduits par rapport aux méthodes traditionnelles qui incluent plusieurs points de connexion et supports, éliminant ainsi le besoin de matériel supplémentaire tout en offrant une installation facile et sans outil. Notre solution permet une grande flexibilité sur le chantier en s'adaptant à différentes tailles et en permettant une installation simple et répétée grâce à ses fonctions d'auto-alignement.
Fonctions
- Compatible avec une large gamme de boîtiers électriques
- Contient un écrou à rivet intégré - ne pénètre pas dans le boîtier électrique
- Comprend des poches d'alignement pour le boîtier électrique
- Options de fixation de conduit sans outil
- Jusqu'à 50 % d’économie du temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles
- Supports electrical boxes in 16" stud spacing (BCSP612)
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.