Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible, 1 Groupe, w/Ground
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible, 1 Groupe, w/Ground
Référence#: A1FF1G
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Compatible Products
Fonctions
- Préréglé sur une hauteur de finition de 18 po du sol (réglable à 12 po ou 15 po)
- Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant
- Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré
- Le premier moyen de support intégré accepte les conduits ou les câbles MC/AC
- Compatibles avec d'autres boîtiers nVent CADDY All-in-One, fixations de support et panneaux de montage basse tension
- Comprend plusieurs alvéoles de 1/2 po et 3/4 po de chaque côté du boîtier
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.