Pièce nVent CADDY All-in-One avec anneau de boue amovible à insérer entre les embouts filetés, boîtier simple, 1 Groupe, w/Ground
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pièce nVent CADDY All-in-One avec anneau de boue amovible à insérer entre les embouts filetés, boîtier simple, 1 Groupe, w/Ground
Référence#: A1BF3G
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant
- Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré
- Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté
- Les repères centraux permettent un positionnement facile
- Comprend plusieurs alvéoles de 1/2 po et 3/4 po de chaque côté du boîtier
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.