Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les goujons sans anneau de boue, Boîtier multiple
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les goujons sans anneau de boue, Boîtier multiple
Référence#: A1BF0G40N
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte
- Offre la possibilité d'ajouter un anneau de boue pour les épaisseurs non standard de cloison sèche
- Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré
- Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté
- Les repères centraux permettent un positionnement facile
- Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier
- Compatible avec des anneaux de boue standard américains et canadiens
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
UL QAZR.E255437
UL 2269
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.