Attache multi-fonction, M14, M18 Tige, 6,4 mm Trou
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache multi-fonction, M14, M18 Tige, 6,4 mm Trou
Référence#: 8Z34
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Assure la fixation de boîtiers
- Soutient les anneaux à brides filetés n° 10-24 et 1/4-20
- Inspire plus de confiance lors de l’installation de conduits, MC/AC et les applications basse tension
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.