Suspension combinée pour boîtier/conduit pour EMT 1/2-3/4" avec 512X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Suspension combinée pour boîtier/conduit pour EMT 1/2-3/4" avec 512X
Référence#: 812MB18XA
The nVent CADDY B18 Combination Box/Conduit Hanger for 512X presents an efficient and secure solution for the installation of electrical boxes and conduit in overhead applications by streamlining the process with a single-threaded rod drop. The notable scoreline breakaway feature allows for a tool-free installation by easily and safely snapping in half. The system is designed to provide greater efficiency in the field with our class-leading range of nVent CADDY Conduit Clamps.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Ideal means of support when used with the nVent CADDY 512X Electrical Box Mounting Clip (with offset)
- One assembly provides support for horizontal electrical box and conduit from threaded rod
- Eliminates need for offset bending conduit
- Labor and time savings due to built-in first means of support and/or MC/AC cable
- NEC® and CEC compliant
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.