Support pour boîtier/conduit B18-EM avec étrier à bride, 3,2–6,4 mm Rebord
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support pour boîtier/conduit B18-EM avec étrier à bride, 3,2–6,4 mm Rebord
Référence#: 812MB1824
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Un assemblage assure le support pour le boîtier électrique et/ou le conduit depuis des brides de poutre
- Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport
- 66 % de câbles de dérivation en moins (application sur tige/câble)
- Conforme aux normes NEC® et CEC
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.