Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs, M6 Tige
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs, M6 Tige
Référence#: 4QTIAFAB3
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Équerre à patte plus longue pour le dégagement d’outils
- Conçu pour s'adapter à une variété de mandrins de goupilles
- Amélioré pour une installation plus facile avec cloueur
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.