Anneau bride fileté, 31,8 mm dia, #14 Vis, Bois
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Anneau bride fileté, 31,8 mm dia, #14 Vis, Bois
Référence#: 4BRT20WS
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Combine des anneaux-brides avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en T, etc.
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.