Attache de rail de latte vers tige filetée/câble, montage latéral, 50,8 mm Rail
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de rail de latte vers tige filetée/câble, montage latéral, 50,8 mm Rail
Référence#: 4B2LS
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Assure un pré-nivellement du rail
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation
- Utilisez avec tige non percée ou câble
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.