Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M, Acier Ressort, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 14–20 mm Rebord
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M, Acier Ressort, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 14–20 mm Rebord
Référence#: 24M912
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre
- L’attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°
- Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.