Collier poire 115 pour charge moyenne, 1/2" Tuyau, 21,3 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier poire 115 pour charge moyenne, 1/2" Tuyau, 21,3 mm OD
Référence#: 1150050EG
Le collier poire à charge moyenne 115 est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d’incendie. Un écrou à sertir moleté permet de simplifier les ajustements verticaux et ses bords évasés (tailles de 1,27 cm à 10,16 cm) permettent d’éviter que les tuyaux n’entrent en contact avec des bords tranchants du support.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Compatible Products
Fonctions
- Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d’entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyauterie 1/2 à 4 po)
- L’écrou à sertir retenu permet de s’assurer que le collier poire et l’écrou à sertir restent ensemble
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d’incendie
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.