Collier poire pour montage trapézoïdal et charge lourde 100T, 2" Tuyau, 63,5 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier poire pour montage trapézoïdal et charge lourde 100T, 2" Tuyau, 63,5 mm OD
Référence#: 100T0200EG
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Conçu pour les installations trapézoïdales pour charge lourde où l'espace est limité et où la fixation à la structure est difficile
- Homologué UL® afin de soutenir des charges de support trapézoïdal incluant des tuyaux de 8 po de diamètre
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
- Conforme aux exigences de la norme NFPA®-13 pour les colliers poire en trapèze
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.