Support combiné pour boîtier/conduit B18
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support combiné pour boîtier/conduit B18
Le support combiné pour boîtier/conduit B18 nVent CADDY propose une solution efficace et sécurisée pour l'installation de conduits et de boîtiers électriques dans les applications en hauteur en rationalisant le processus avec une tige de dérivation à filetage simple. Le système est conçu pour offrir une efficacité accrue sur le terrain avec notre gamme d'attaches pour conduits nVent CADDY de pointe.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- La fonction de séparation à la ligne de pliure peut être facilement modifiée à la main tout en conservant la certification UL
- Élimine le besoin de conduit à courbure de décalage
- Conçu pour être polyvalent et réutilisable
- Gains de temps et de main-d'œuvre grâce aux premiers moyens de support intégrés
- Conforme aux normes NEC® et CEC
Spécifications
Matériau
Acier;Spring Acier
Finition
Prégalvanisé;nVent CADDY Armour
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.