Support de boîtier réglable par l'arrière, en acier à ressort
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de boîtier réglable par l'arrière, en acier à ressort
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Empêche les boîtiers d’être repoussés dans la cavité de l'ossature de cloison, réduisant ainsi les problèmes de coupe extérieure onéreuse
- Se fixe rapidement et solidement sur le côté du boîtier
- S’installe sans utilisation d’outil ou de vis
Spécifications
Brochure
Prospectus
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.