Installation et Sécurité

Les bases de nVent ERICO Cadweld

La connexion nVent ERICO Cadweld


  • Le système de soudage exothermique nVent ERICO Cadweld est conçu pour être facile à utiliser, reproduire et personnalisable pour toute application.
  • Depuis son invention en 1938, le système nVent ERICO Cadweld est conçu pour être utilisable sans licence officielle et avec peu d'équipements de protection individuelle (EPI), afin de faciliter (et non complexifier) la vie de l'installateur.

Fonctionnement


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Pour perpétuer la tradition de son leadership technique, nVent ERICO Cadweld Plus a été amélioré pour simplifier l'installation des connexions électriques soudées par voie exothermique. Ce système fiable a été mis à jour au cours des dernières années afin d'inclure la conception de la capsule nVent ERICO Cadweld Plus pour l'ensemble des matériaux de soudage intégré ayant rationalisé le processus d'installation en éliminant les matériaux d'allumage.

Le matériau de soudage de nVent ERICO Cadweld Plus est contenu dans une capsule en acier. La capsule est placée dans le creuset du moule et la bande d'allumage est connectée à l'unité de commande. Une fois activée, l'unité de commande envoie une charge électrique qui déclenche une réaction exothermique. Lorsque la réaction est terminée, le métal fondu est libéré vers le trou de taraudage sur les éléments à souder dans la cavité de soudure.

Afin de rendre le processus plus sûr et de favoriser plusieurs options de source d'alimentation, nVent ERICO a introduit l'unité de commande de soudage exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse.

Les bases de nVent ERICO Cadweld


IL2585

Système nVent ERICO Cadweld

Les connexions nVent ERICO Cadweld Plus offrent tous les avantages des connexions classiques nVent ERICO Cadweld :

  • Capacité de charge actuelle égale ou supérieure à celle du conducteur
  • Résistance aux courants de défaut répétés sans défaillance en cours d'utilisation
  • Liaison permanente, moléculaire qui ne présentera aucun desserrage, aucune corrosion, d'où une connexion dont la durée de vie est égale à celle de l'installation
  • Connecter du cuivre au cuivre, cuivre à acier galvanisé ou brut, cuivre à acier recouvert de cuivre, cuivre à bronze/laiton/acier inoxydable, acier à acier, etc.
  • Aucune source de chaleur ou d'alimentation externe n'est requise
  • L'inspection d'assurance qualité est facile et visuelle
  • Peu de formation nécessaire pour l'installation
  • Conforme aux exigences de la « norme IEEE 837-2014 de qualification des connexions permanentes utilisées dans la mise à la terre de sous-stations »

Installation des systèmes nVent ERiCO Cadweld


Veuillez consulter les instructions incluses dans tous les emballages de moule de nVent ERICO Cadweld pour une préparation et une utilisation correctes.

ÉTAPE 1 : Préparez et chauffez vos moules et conducteurs conformément aux instructions. Placez les extrémités du conducteur dans le moule ouvert.

ÉTAPE 2 : Fermez les poignées pour verrouiller les deux moitiés de moule ensemble. Déposez le disque métallique dans le creuset en veillant à ce qu'il soit correctement installé, en couvrant le trou de coulée.

ÉTAPE 3 : Déposez le métal dans le creuset. Appuyez sur le fond du conteneur pour libérer le matériau de départ. Étalez un peu de matériau de départ sur le moule.

ÉTAPE 4 : Fermez le couvercle et utilisez l'allumeur à silex. Ouvrez le moule après 10 secondes, lorsque le métal s'est solidifié.

Installation de nVent ERICO Cadweld Plus


Veuillez consulter les instructions incluses dans tous les emballages de moule nVent ERICO Cadweld Plus pour une préparation et une utilisation correctes.

ÉTAPE 1 : Préparez et chauffez vos moules et conducteurs. Placez les extrémités du conducteur dans le moule ouvert.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur le bouton d'allumage Impulse et maintenez-le enfoncé, puis attendez que le dispositif s'allume. Les voyants indiquent quand une réaction se produira.

ÉTAPE 2 : Insérez la capsule nVent ERICO Cadweld Plus dans le moule et fixez le clip de terminaison du nVent ERICO Cadweld Plus Impulse à la bande d'allumage.

ÉTAPE 4 : Ouvrez le moule, retirez la capsule en acier vide et nettoyez le moule ; aucune mise au rebut spéciale n'est requise.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez notre section Vidéos pédagogiques et démos pour visionner des vidéos sur la préparation et la réalisation d'une connexion nVent ERICO Cadweld et des études de temps de connexion.

Regarder des vidéos et des démos

Exigences de sécurité


  • Les instructions relatives à l'installation sont incluses dans chaque moule nVent ERICO Cadweld. À moins qu'un site spécifique ne l'exige, aucun permis supplémentaire n'est requis. Un permis de soudeur n'est pas nécessaire pour effectuer uneconnexion nVent ERICO Cadweld.
  • Les gants et les lunettes de sécurité sont les seuls EPI de nVent ERICO recommandés pour réaliser en toute sécurité la plupart des connexions nVent ERICO Cadweld.
  • Veuillez consulter les exigences de votre site pour connaître les procédures supplémentaires d'EPI.
  • Le boîtier de commande nVent ERICO Cadweld Plus est équipé d'un câble de 1,8 mètre ou de 4,6 mètres pour permettre à l'installateur d'allumer le Cadweld Plus à distance.

Inspection


L'inspection adéquate d'une connexion nVent ERICO Cadweld dépend de l'évaluation du personnel de terrain. Observez attentivement la taille, la couleur, la finition de surface et la porosité de la connexion.

Exemples de connexions acceptables :

PH37674.jpg

Conseils et astuces


Vous souhaitez en savoir plus sur l'installation de nVent ERICO Cadweld ?

Regardez des vidéos de formation, des démos et inscrivez-vous à une formation pratique.

REGARDER ICI