Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Produits Advanced Technology

Produits

La gamme de produits nVent ERIFLEX Advanced


Alors que le nombre de conducteurs de puissance et d'appareils électriques augmente de manière considérable dans tous les environnements industriels, commerciaux et résidentiels, il en va de même des exigences des fabricants quand il s'agit de choisir la protection électrique appropriée pour les équipements et les personnes. Les incendies qui impliquent des matières plastiques dangereuses peuvent produire des émanations toxiques, blesser des personnes et endommager des équipements. En tant que leader du secteur des conducteurs de puissance électrique, nVent ERIFLEX a travaillé pour répondre aux besoins du marché en développant une solution d'élastomères thermoplastiques (TPE) unique et sûre. Après des recherches approfondies, nVent ERIFLEX Advanced Technology établit une nouvelle norme d'excellence qui combine des caractéristiques uniques : faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge (LSHFFR) et propriétés haute température sans compromettre la flexibilité de notre gamme de conducteurs de puissance. De plus, nos supports de barre omnibus, nos répartiteurs, nos blocs d'alimentation et nos isolateurs offrent également les mêmes caractéristiques de sécurité uniques que les produits Advanced Technology.

Tirez parti d'Advanced Technology pour votre prochain projet.

Téléchargez les spécifications de tous les produits nVent ERIFLEX Advanced Technology en même temps ! Insérez-les directement à vos documents de spécification.

TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS

Plongez dans la technologie et la conception de nVent ERIFLEX Flexibar.

Téléchargez le manuel technique de nVent ERIFLEX Flexibar pour en savoir plus sur la conception de Flexibar, ses applications et le mode de sélection des produits.

TÉLÉCHARGER LE MANUEL

Conducteurs de puissance + nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Après des recherches approfondies, nVent ERIFLEX est fier d'avoir établi la nouvelle norme d'excellence en matière d'isolant pour barres omnibus flexibles : nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Ces nouveaux produits émettent peu de fumée, sont ignifuges et exempts d'halogène tout en conservant le même degré de flexibilité et de fiabilité auquel sont habitués nos partenaires avec nVent ERIFLEX Flexibar.

En comparaison avec un isolant PVC standard, Flexibar Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec la norme ISO 5659-2. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d'évaluer plus clairement une situation d'urgence. Flexibar Advanced est synonyme d'une meilleure sécurité pour les individus, de moins de dommages pour les équipements électriques et d'un impact environnemental moindre.

L'absence d'halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. Conformément à la norme CEI 60754-1, Flexibar Advanced ne contient pas d'halogène, ce qui en minimise la toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces clos, comme les datacenters, les voies ferrées et d'autres endroits fréquentés comme les hôpitaux et les écoles. Cette caractéristique facilite également l'utilisation de Flexibar Advanced dans des applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les tableaux de distribution et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.

Outre le fait qu'elle ne contient pas d'halogène, Flexibar Advanced est également conforme à la norme d'essai UL 94-V0. La partie ignifuge de l'essai illustre la caractéristique d'auto-extinction. Cette caractéristique supérieure de Flexibar Advanced est également illustrée par un indice limite d'oxygène (ILO) de 30 %. En cas d'incendie, Flexibar Advanced génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.

En savoir plus sur Flexibar Advanced

Produits phares

Isolateurs basse tension


nVent ERIFLEX propose une gamme complète d'isolateurs basse tension en 29 tailles. Ces isolateurs économiques garantissent une grande stabilité des paramètres électriques et mécaniques, ainsi qu'une excellente résistance aux courants de fuite. Ces dispositifs d'isolation sont fabriqués à base d'un composé de moulage polyester non saturé, sans halogène, traité thermiquement et renforcé à l'aide de fibre de verre (BMC). Les inserts électrozingués sont filetés selon les normes ASME®. Les isolateurs fonctionnent à des températures de -40 °F à 266 °F. Les isolateurs satisfont les exigences UL 94 VO relatives aux matériaux autoextinguibles et sont homologués UL 891, Annexe G, tableaux de distribution isolés et accessoires, Dossier N° E125470. Les isolateurs sont également homologués UL pour le Canada, de par leurs matériaux et leur résistance. Les isolateurs nVent ERIFLEX sont les premiers sur le marché à être conformes à la norme CSA.

Produits phares

Répartiteurs + Blocs d'alimentation


nVent ERIFLEX vous propose une grande sélection de répartiteurs unipolaires, bipolaires et tétrapolaires sans halogène et compacts, ainsi qu'une gamme complète de produits de fixation d'assemblage pour fixer facilement vos dispositifs sur des rails DIN ou des tôles d'acier.

Les répartiteurs s'assemblent facilement et permettent d'inspecter visuellement les connexions d'une large gamme de conducteurs, incluant nVent ERIFLEX Flexibar Advanced et IBS/IBSB Advanced. Le taux de remplissage élevé garantit une connectivité électrique optimale, même dans les assemblages serrés.

En savoir plus sur nos blocs répartiteurs et blocs d'alimentation

Supports de barre omnibus ajustables


nVent ERIFLEX offre une gamme complète de supports de barres omnibus réglables pour répondre aux besoins d'installations spécifiques. Avec ces solutions de montage et de fixation universelle dotées de supports de barres omnibus réglables compacts (CABS) et d'un matériel modulaire permettant de créer plusieurs profils, vous trouverez facilement une solution adaptée à votre application.

Gagnez du temps et de l'argent grâce à cette solution professionnelle standard et très flexible, puisqu'elle permet de multiples configurations des supports de barres omnibus avec la gamme de supports pour barres omnibus réglables nVent ERIFLEX.

  • Distances ajustables entre phases
  • Réglage rapide de l'épaisseur de la barre omnibus sur 5 ou 10 mm
  • Haute résistance aux facteurs de court-circuit
  • Excellente sécurité de l'équipement
  • Fixation universelle
  • Température de fonctionnement : de -40 °C à 130 °C
  • Matériaux autoextinguibles homologués UL 94 VO

Produits phares

Êtes-vous prêt à utiliser les pièces nVent ERIFLEX Advanced ?

Contactez l'assistance technique pour toute question ou commencez votre projet avec notre équipe de vente ici.

NOUS CONTACTER