Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Certifications dépassant les normes rigoureuses

Certifications nVent ERICO Cadweld

La spécification du système de soudage exothermique approprié est essentielle à la durée de vie d'un système de mise à la terre. Assurez-vous de spécifier le nVent ERICO Cadweld original pour votre prochain projet.

Les meilleures connexions pour un système de mise à la terre vont au-delà du type approprié ; il est impératif de garantir que le système de connexion est certifié conforme aux normes de test les plus récentes et les plus rigoureuses.

nVent ERICO Cadweld satisfait et surpasse les normes de test et les certifications de produits les plus rigoureuses pour les connexions de mise à la terre. La liste des normes que Cadweld respecte est longue.

Cette liste comprend, sans s'y limiter, les normes suivantes :

Normes de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 837-2014


IEEE 837 : norme IEEE pour les connexions permanentes admissibles

  • utilisées dans la mise à la terre de sous-stations, développée spécifiquement pour l'évaluation et la qualification des connecteurs de mise à la terre à utiliser dans les environnements de sous-station rigoureux.
  • Il s'agit de la norme de test la plus rigoureuse pour les connexions de mise à la terre garantissant que la connexion fonctionnera pendant toute la durée de vie d'une installation.
  • Plusieurs connexions nVent ERICO Cadweld ont satisfait et surpassé les exigences de la dernière édition de la norme. En 2014, une nouvelle version de la norme IEEE 837 a été publiée ; cette version de la norme est dotée d'un protocole de test très exigeant visant à examiner les connexions.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 : norme ANSI d'équipements de mise à la terre et d'équipotentialité en vue de leur certification. La norme UL 467 s'applique aux équipements de mise à la terre et d'équipotentialité pour une utilisation conforme au Code canadien de l'électricité, Partie I, CSA C22.1, au Canada, au National Electrical Code, NFPA 70, aux États-Unis, ou à la Norme pour les installations électriques, NOM-001-SEDE, au Mexique.
  • Plusieurs connexions nVent ERICO Cadweld respectent les exigences de la dernière édition de la norme.
  • Les listes de produits conformes UL 467 sont disponibles sur UL Product iQ. Recherchez « ERICO » et consultez le fichier KDER.E220029.

AREMA


  • American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association se concentre sur le développement et la progression des connaissances techniques et pratiques et des pratiques recommandées concernant la conception, la construction et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire.
  • Manuel des pratiques recommandées de communication et de signalisation, couvrant les systèmes de signalisation, les circuits de suivi, l'alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle du train positif (PTC)
  • Le soudage exothermique nVent ERICO Cadweld est également inclus dans le Manual for Railway Engineering (MRE) AREMA®, chapitre 4 : Rail, section 3.7, application des liaisons de rail

Autres normes importantes :


Autres normes importantes :

  • Réseaux de distribution ruraux (RUS) du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA)
  • Association de l'industrie des télécommunications (TIA)-607 – Équipotentialité et mise à la masse (mise à la terre) des systèmes de télécommunication pour les locaux du client.
  • IEEE 80 : guide IEEE pour la sécurité de sous-stations CA.
  • IEEE 81 : guide IEEE pour effectuer des mesures
  • de résistivité de la terre, d'impédance de terre et de potentiels de surface de terre d'un système de mise à la terre, partie 1 : mesures normales.
  • IEEE 1100 : pratique recommandée par l'IEEE concernant l'alimentation et la mise à la terre de l'équipement électronique, également connue sous le nom de IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 : code pour la construction et l'acceptation de la conception d'installations d'équipements électriques de raccordement de mise à la terre (Chine)
  • DL/T 621 : mise à la terre d'installations électriques CA (Chine)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 : protection contre la foudre (Australie/Nouvelle-Zélande)
  • CENELEC - EN 50522 : mise à la terre d'installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV
  • Danish Standards Fondation (DS) HD 637 S1 : installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV
  • Commission électrotechnique internationale (CEI) 61936-1 : installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV

En savoir plus.

Pour toute question sur les certifications et les listes de produits nVent ERICO Cadweld, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique. Ou, pour plus de listes de produits nVent ERICO, consultez notre bibliothèque de ressources.

CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

ACCÉDER À LA BIBLIOTHÈQUE DES RESSOURCES