Console de profil de montage type CC, avec trous oblongs
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Console de profil de montage type CC, avec trous oblongs
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Compatible Products
Fonctions
- Soudée dos à dos sur la plaque de montage plate
Spécifications
Type de profil de montage
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Type de profil de montage
CC (41 x 41 mm)
Matériau
Acier
Finition
Galvanisé à chaud
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
1.61"
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
Y
14 x 27 mm
Épaisseur (T)
0.1"
Épaisseur (T)
2.5 mm
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.