Système nVent CADDY Speed Link SLS
Le système nVent CADDY Speed Link SLS est une solution innovante de suspension par câble conçu afin de supporter les profils métalliques, les cassettes de climatisation et autres types de fixations. Le verrou est de conception similaire à celle du verrou nVent CADDY Speed Link SLK mais avec un seul passage de câble. L'extérieur de la partie métallique du verrou est fileté et se fixe sur les profils métalliques ou autres pattes de fixation à l'aide d'un écrou poussoir. Cet écrou poussoir allongé a été concu afin de réduire le balancement indésirable du trapèze lors de son installation et de lui fournir une plus grande stabilité. Ce système permet aux utilisateurs de facilement et rapidement préfabriquer des assemblages complexes au sol, puis de les soulever et de les fixer à l'aide de câble.
Fonctions
- Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation
- L'écrou poussoir s'installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l'installation
- L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S'installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l'installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- L'écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l'installation
- S'installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité